??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1421818 - FOC-OP12-OP12-GL02/180
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1421818
MANUID
Product number of the Manufacturer
1421818
DESCSHORT
Short Description
Connecting cable
DESCLONG
Long Description
Connecting cable, degree of protection: IP68, cable length: 180 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FOC-OP12-OP12-GL02/180
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4055626283067
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
42
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAO663
GTIN
4055626283067
AAW338
Manufacturer product designation
Connecting cable
AAU734
Manufacturer product description
Double-end preassembled cable, type: circular connector, degree of protection: IP68, number of positions: 12
AAO057
Product type
FOC-OP12-OP12-GL02/180
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1421818
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85447000
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
사용가능한 프리뷰가 없습니다.

내장 된 사용자 작업