??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1419842 - SAC-8P-15,0-543/M12FS BK VA
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1419842
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1419842
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, auf freies Leitungsende und Buchse gerade M12, Kabellänge: 15 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-8P-15,0-543/M12FS BK VA
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626189628
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
8
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
not relevant
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Nein
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
black RAL 9005
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-25 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAS489
Werkstoff der Rändel
Edelstahl
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
15 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4055626189628
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarz RAL 9005, auf freies Leitungsende und Buchse gerade M12, Kabellänge: 15 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-8P-15,0-543/M12FS BK VA
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
Keine Vorschau verfügbar.

Embedded user actions