??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1409962 - SAC-PY-MS/0,5/25/0,5/MS D-KHS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1409962
MANUID
Product number of the Manufacturer
1409962
DESCSHORT
Short Description
Sensor/actuator cable
DESCLONG
Long Description
Sensor/actuator cable, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-PY-MS/0,5/25/0,5/MS D-KHS
INTNO
International product number
4046356885973
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
29
BAH005
rated voltage
30 V
AAP798
Application standards
not available
BAB392
certificate/approval
cULus Listed
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
screened
No
BAG101
Status display present
No
AAD251
Material of the cable mantle
PUR
AAB734
Cable length can be configured
No
BAD391
LED display present
No
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
BAF281
Use for product
BAB378
Color of coat
black-gray RAL 7021
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25 °C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40 °C
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80 °C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
AAC133
Radial networked
No
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4046356885973
AAW338
Manufacturer product designation
Sensor/actuator cable
AAU734
Manufacturer product description
Sensor/actuator cable, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021
AAO057
Product type
SAC-PY-MS/0,5/25/0,5/MS D-KHS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
プレビューはありません。

Embedded user actions