??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403594 - SAC-8P- 3,3-280/M12FS SH S-VS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403594
MANUID
Product number of the Manufacturer
1403594
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, PUR exempt d'halogène gris, blindé, extrémité libre avec fils de 16 cm, étamé et extrémité munie d'une gaine thermorétractable, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble : 3,3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-8P- 3,3-280/M12FS SH S-VS
INTNO
GTIN-Code
4046356660037
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAH005
Tension nominale
30 V
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
not available
BAD656
sans halogène
No
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
BAF281
Utilisation pour produit
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4046356660037
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 8 pôles, PUR exempt d'halogène gris, blindé, extrémité libre avec fils de 16 cm, étamé et extrémité munie d'une gaine thermorétractable, sur connecteur femelle droit M12, longueur de câble : 3,3 m
AAO057
Product type
SAC-8P- 3,3-280/M12FS SH S-VS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
150
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
Aucun aperçu disponible.

Embedded user actions