??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1297953 - SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1297953
MANUID
Product number of the Manufacturer
1297953
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, longueur de câble: 0,5 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR
INTNO
GTIN-Code
4063151536527
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
BAF281
Utilisation pour produit
BAB378
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
0.500 m
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4063151536527
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, longueur de câble: 0,5 m
AAO057
Product type
SAC-8P- 0,5-PUR/M 8FR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
Aucun aperçu disponible.

Embedded user actions