??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1237995 - SH-Z0009X
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1237995
MANUID
Product number of the Manufacturer
1237995
DESCSHORT
Short Description
Connector component
DESCLONG
Long Description
M23 cable adapter, series SH, marked, cable diameter range: 7.5 mm ... 18 mm, according to RoHS II with exception 6c. Note: The item may only be used in the corresponding PxC products SB-8E...8L..., SB-8E...9L...
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SH-Z0009X
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4063151431952
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
32
BAC461
material of housing
Metal film
AAO663
GTIN
4063151431952
AAW338
Manufacturer product designation
Adapter
AAU734
Manufacturer product description
Connector component, M23, shielded: yes, series: SH, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb <0.1%)
AAO057
Product type
SH-Z0009X
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
300
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
사용가능한 프리뷰가 없습니다.

내장 된 사용자 작업