??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1139442 - SAC-4P-2,0-500/M12FS FB
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1139442
MANUID
Product number of the Manufacturer
1139442
DESCSHORT
Short Description
Sensor/actuator cable
DESCLONG
Long Description
Sensor/actuator cable, with high-grade steel knurl
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-4P-2,0-500/M12FS FB
INTNO
International product number
4063151088354
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
17
BAH005
rated voltage
250 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Application standards
not available
BAB392
certificate/approval
not available
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
BAD656
Without halogens
No
BAD993
screened
No
BAG101
Status display present
No
AAB734
Cable length can be configured
No
BAD391
LED display present
No
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
No
BAF281
Use for product
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAC133
Radial networked
No
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4063151088354
AAW338
Manufacturer product designation
Sensor/actuator cable
AAU734
Manufacturer product description
Sensor/actuator cable, with high-grade steel knurl
AAO057
Product type
SAC-4P-2,0-500/M12FS FB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
プレビューはありません。

Embedded user actions