??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1127777 - SAC-5P-M 8MSB/0,68-115/M 8MRB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1127777
MANUID
Product number of the Manufacturer
1127777
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M 8MSB/0,68-115/M 8MRB
INTNO
GTIN-Code
4063151056926
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
92
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
3 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
BAD391
avec affichage LED
No
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
BAF281
Utilisation pour produit
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAW070
Category (capacity)
not relevant
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAO663
GTIN
4063151056926
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs
AAO057
Product type
SAC-5P-M 8MSB/0,68-115/M 8MRB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
Aucun aperçu disponible.

Embedded user actions