??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 123
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bornemann Gewindetechnik
Description
Configurateur de tiges - Tige, filet trapézoïdal, filet de sciage, DIN 103, DIN 513, …, usinage des extrémités de pivots
Nomenclature
TR28x5x1 RH L200 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Numéro de commande
TOOL
Calcul de filetage
Lien
GB
Désignation du filetage
GBBILD
Désignation du filetage
MAT
Matériau
L
Longueur du filetage
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur du filetage
mm
cm
inch
ft
D
Diamètre nominal
mm
PH
Pas
mm
P
Division
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
D2
Diamètre des flancs
mm
D3
Diamètre intérieur
mm
H3
Profondeur de filetage
mm
GG
Filets
AC
Jeu maximal
mm
R1
Rayon 1
mm
R2
Rayon 2
mm
FW1
Angle d’ouverture de filet 1
°
FW2
Angle d’ouverture de filet 2
°
LZ
Pivot gauche
LZL1
Longueur 1
mm
LZL1P8
Longueur du filetage
mm
LZL1E
Length 1 for input
mm
LZL2
Longueur 2
mm
LZL2P6
Longueur du filetage
mm
LZL2E
(length 2)
mm
LZL3
Longueur 3
mm
LZL3P4
Longueur du filetage
mm
LZL4
Longueur 4
mm
LZL4P3
Clavette
mm
LZL5
Longueur pour la saisie
mm
LZL6
Longueur 6
mm
LZD1
Diamètre de support de palier
mm
LZD2
Diamètre
mm
LZD3
Diamètre de clavette
mm
LZDIN509
Contre-dépouille DIN 509
LZDIN471
Circlip extérieur DIN 471
LZF
Chanfrein
mm;°
LZL21
L2-L1
mm
LZM
Filetage métrique
mm
LZP
Pitch of the metric thread
mm
LZR1
Rayon 1
mm
LZR2
Rayon 2
mm
LZDIN76FORM
Gorge de dégagement DIN 76 – Form
RZ
Pivot droit
RZL1
Longueur 1
mm
RZL1P8
Longueur du filetage
mm
RZL1E
Length 1 for input
mm
RZL2
Longueur 2
mm
RZL2P6
Longueur du filetage
mm
RZL2E
(length 2)
mm
RZL3
Longueur 3
mm
RZL3P4
Longueur du filetage
mm
RZL4
Longueur 4
mm
RZL4P3
Clavette
mm
RZL5
Longueur pour la saisie
mm
RZL6
Longueur 6
mm
RZD1
Diamètre de support de palier
mm
RZD2
Diamètre
mm
RZD3
Diamètre de clavette
mm
RZDIN509
Contre-dépouille DIN 509
RZDIN471
Circlip extérieur DIN 471
RZF
Chanfrein
mm;°
RZL21
L2-L1
mm
RZM
Filetage métrique
mm
RZP
Pitch of the metric thread
mm
RZR1
Rayon 1
mm
RZR2
Rayon 2
mm
RZDIN76FORM
Gorge de dégagement DIN 76 – Form
GEWICHT
Poids approximatif de la tige (M-Spin) (sans pivot)
kg
VZYL
Volume cylindre (V-Zyl) (sans pivot)
mm³
ATHREAD
Filetage de surface (A-Gewin)
mm²
VGEW
Volume filet (V-Gew)
mm³
VSPIN
Volume tige (V-Spin)
mm³
ROH
Densité (brute)
7.75 g/cm³
ZNTR
Numéro de tarif douanier pour tiges
84831095
ZNTRM
Numéro de tarif douanier pour écrous
74153300
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions