??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
8devices
Descrizione
Modulo Mango rev4
Lista materiale
6RUDHV0ZK
ORDERNO
6RUDHV0ZK
DESCRIPTION
descrizione
Il sistema su modulo (SOM) Mango è basato sul SoC IPQ-6010 di Qualcomm, che incorpora un potente processore quad-core ARM Cortex A53 con estensione DSP NEON SIMD per ciascun core, ideale per router, gateway e access point. È dotato di una radio concorrente dual band ad alta potenza che supporta la tecnologia WIFI 6 (802.11ax) 2x2 MiMo. Due SerDes Ethernet per il collegamento a PHY multi-GbE esterni. Gestione avanzata dell'alimentazione per un basso consumo energetico in standby. Il SOM supporta una porta USB3.0, USB2.0, PCIe 3.0, interfacce varie, che possono essere configurate come pin di I/O generici e altro. Il SoC dispone di un motore NAT hardware e di funzioni di sicurezza di alto livello come il motore di crittografia e altre. Il modulo è montabile in superficie. Intervallo di temperatura commerciale: 0-65°C, temperatura industriale: -40-85°C. Basato sulla CPU IPQ-6010 di Qualcomm (Cypress) La versione per temperature industriali è disponibile per applicazioni che richiedono un intervallo di temperatura esteso CPU ARM A53 quad-core da 1,8GHz FPU Neon e avvio sicuro Radio concomitante dual-band 2x2 MiMo velocità di trasmissione dati di oltre 1,5 Gbps e throughput over the air di 1,4 Gbps Interfacce Ethernet 2,5G (fino a 2) e 1G (fino a 5) 4 OFDMA di download e upload Opzioni di avvio multiple: SPI NOR/NAND, Parallel NAND, eMMC, SD Numerose interfacce periferiche: USB3.0/2.0, I2S/ TDM, SPDIF, PWM, GPIO
NAME
nome
6RUDHV0ZK
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions