??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 108
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord banjo Exécution à faible étranglement avec W - Filetage métrique, cylindrique, avec étanchéité souple
Nomenclature
1155462009
BZ
Référence
VK
Référence de commande
INFO
Info
Catalogue
INFO3
Détermination de la longueur des tubes
REIHE1
Diam. ext. tube d1
mm
RHR
d1 x s
mm
PB
Pression
bar
GEWD2
Filetage d2
D7
Diamètre
mm
L1
Longueur l1 env.
mm
L2
Longueur l2
mm
L3
Longueur l3
mm
L4
Longueur l4
mm
SW2
Ouverture de la clef SW2
mm
SW3
SW4
Ouverture de la clef SW4
mm
I
Longueur du filetage i
mm
AM
Couple serrage -10 %
Nm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions