??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Auto-Maskin
Descrizione
Controllore motore DCU 210E
Lista materiale
6RUZZLD89
ORDERNO
6RUZZLD89
CUT_OUT
ritagliare
L 156 x h 124 mm, profondità di accesso 90 mm
IP
ip
IP56
POWER_SUPPLY
alimentazione
2412 Vc.c., min. 8 Vc.c., max. 32 Vc.c.
SCREEN
schermo
262144 colori, 5,7", risoluzione 640 x 480 pixel
SIZE
dimensione
L 167 x h 135 x p 68 mm
NAME
nome
6RUZZLD89
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions