Pneumax
Description
SS14520A#14L - Solenoid valves with self-locking manual reset
Bill of material
(SS14520A114L)
T
Voltage
PMAX
Max working pressure
10 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
2000 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업