??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
SS145201115# - Ventil pneumatisch betätigt mit rückwärts sperrender,
Stückliste
SS145201115L
T
Typ
PMAX
Max working pressure
12 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
CP
Pilot connection
1/8 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
1020 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions