??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS145201115# - Valvola pneumatica con riarmo manuale autobloccante
Lista materiale
SS145201115L
T
Tipologia
PMAX
Pressione max di funzionamento
12 [bar]
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/4 NPT
CP
Connessione di pilotaggio
1/8 NPT
PPMIN
Pressione minima di pilotaggio
2,5 [bar]
W
Peso
1020 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions