??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145201111# - Pneumatic - Pneumatic Valve
Bill of material
SS145201111L
T
Type
PMAX
Max working pressure
12 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
CP
Pilot connection
1/8 NPT
PPMIN
Minimum piloting pressure
2,5 [bar]
W
Weight
820 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions