??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS145200802# - 2 Position Push-Pull Valve
Bill of material
SS145200802L
T
Type
PMAX
Max. working pressure
12 [bar]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connections
1/4 NPT
W
Weight
770 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
FAO
Actuation force
55 [N]
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions