??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
SS145200401# - Valvola leva rullo - molla
Lista materiale
SS145200401L
T
Tipologia
PMAX
Pressione max di funzionamento
12 [bar]
PF
Portata a 6 bar con Δp= 1
1000 [Nl/min]
CN
Connessioni
1/4 NPT
W
Peso
800 [g]
CV
Cv
1,02
KV
kv
15,15
FAO
Forza di azionamento a 2 bar
90 [N]
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions