??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS12RF## - Flow regulator 1/2 NPT
Bill of material
SS12RFUL
F
Funzione
T
Type
PMAX
Max working pressure
12 bar
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
3500 Nl/min
C
Connections
1/2 NPT
W
Weight
1641 gr
CV
Cv
3,55
KV
kv
53,03
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions