??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/NL FR - Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, nucleo de aluminio, soporte giratorio tipo "NL" con freno
Lista de materiales
727152PF
COD
Código
727152PF
D
Diametro rueda
100 mm
F
Ancho bandaje
40 mm
H
Altura total
128 mm
AXB
Dimensiones platina
100x85 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
80x60 mm
EE
Diámetro agujeros
9 mm
E
Excentricidad
35 mm
O
Radio de giro freno
120 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
1.17 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions