??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRFP/NLX - Ruote in gomma siliconica per alta temperatura, nucleo in alluminio, supporto rotante a foro passante tipo "NL"
Lista materiale
727362PF
COD
Codice
727362PF
D
Diametro ruota
100 mm
F
Larghezza ruota
40 mm
H
Altezza totale
128 mm
G
Diametro piastra
73 mm
C
Diametro foro di fissaggio
12 mm
E
Disassamento
35 mm
LC
Portata
80 daN
W
Peso
0.86 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions