??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRFP/NLX - Ruedas de goma siliconica para altas temperaturas, nucleo de aluminio, soporte giratorio tipo "NL" con taladro pasador
Lista de materiales
727362PF
COD
Código
727362PF
D
Diametro rueda
100 mm
F
Ancho bandaje
40 mm
H
Altura total
128 mm
G
Diámetro platina
73 mm
C
Diámetro del taladro pasador
12 mm
E
Excentricidad
35 mm
LC
Capacidad de carga
80 daN
W
Peso
0.86 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions