??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRFP/NLX - Roues en caoucthouc siliconique pour hautes temperatures, corps en aluminium, montures pivotantes à oueil type "NL"
Nomenclature
727362PF
COD
Code
727362PF
D
Diametre roue
100 mm
F
Largeur de la roue
40 mm
H
Hauteur totale
128 mm
G
Diamètre de la platine
73 mm
C
Diamètre du trou de fixation
12 mm
E
Déport
35 mm
LC
Capacité de charge
80 daN
W
Poids
0.86 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions