??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRFP/NLX - Hitzbeständige Räder aus Silikongummi, Alukern, Lenkrolle Typ "NL" mit Rückenloch
Stückliste
727362PF
COD
Code
727362PF
D
Raddurchmesser
100 mm
F
Radbreite
40 mm
H
Bauhohe
128 mm
G
Plattenaussendurchmesser
73 mm
C
Rückenlochdurchmesser
12 mm
E
Ausladung
35 mm
LC
Belastungsfähigkeit
80 daN
W
Gewicht
0.86 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions