??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
SRC2202, SRC2203 - Polypropylene - In-Line - Hose Barb
Bill of material
SRC2202
PN
Part No. (Straight Thru)
ID
Tubing Size
인치
CCOLUMN
Product Number
DCOLUMN
Product Name
FCOLUMN
CPC Series
SRC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
110°F
YCOLUMN
CPC High
43°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
EtO, e-beam or gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 25 psi, 1.7 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업