??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
CPC – Colder Products
Description
SRC2202, SRC2203 - Polypropylene - In-Line - Hose Barb
Bill of material
SRC2202
PN
Part No. (Straight Thru)
ID
Tubing Size
Inch
CCOLUMN
Product Number
DCOLUMN
Product Name
FCOLUMN
CPC Series
SRC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
250
LCOLUMN
CPC Category
Medical-Grade
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
110°F
YCOLUMN
CPC High
43°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
EtO, e-beam or gamma
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 25 psi, 1.7 bar
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
White polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions