??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SRBS - Sensore di posizione
Lista materiale
2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
D1
Diametro
mm
D2
Filettatura
M8x1
D3
Diametro
9.600 mm
L1
Lunghezza
300.000 mm
L2
Lunghezza
41.100 mm
L3
Lunghezza
mm
SW1
Piano chiave
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions