??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SRBS - Positionssensor
Stückliste
2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D1
Durchmesser
mm
D2
Gewinde
M8x1
D3
Durchmesser
9.600 mm
L1
Länge
300.000 mm
L2
Länge
41.100 mm
L3
Länge
mm
SW1
Schlüsselweite
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
GTIN
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions