??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SRBS - Capteur de position
Nomenclature
2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
Diamètre
mm
D2
Filetage
M8x1
D3
Diamètre
9.600 mm
L1
Longueur
300.000 mm
L2
Longueur
41.100 mm
L3
Longueur
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions