??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SRBS - Датчик положения
Спецификация
2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
TNR
№ изделия
TYP
Тип
D1
Диаметр
mm
D2
Резьба
M8x1
D3
Диаметр
9.600 mm
L1
Длина
300.000 mm
L2
Длина
41.100 mm
L3
Длина
mm
SW1
Ширина между плоскостями
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions