??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2015/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SRBP - センサボックス
部品表
568271 SRBP-M-CA1-YB270-MW-1U-TP20-EX2
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2015-12-31
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
148.000 mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
24.000 mm
CNSMASSEXACT
質量
1.000 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions