??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SRBG - Limit Switch Box
Спецификация
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
TNR
№ изделия
TYP
Тип
B1
mm
B2
mm
B3
7.000 mm
B4
mm
D1
Резьба
M12x1
D2
9.000 mm
D3
5.400 mm
D4
Резьба
H1
mm
H2
14.000 mm
H3
11.000 mm
H4
5.000 mm
H5
mm
H6
mm
L1
65.000 mm
L2
30.000 mm
L3
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions