??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SRBG - Limit Switch Box
部品表
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
TNR
部品番号
TYP
形式
B1
mm
B2
mm
B3
7.000 mm
B4
mm
D1
ねじ
M12x1
D2
9.000 mm
D3
5.400 mm
D4
ねじ
H1
mm
H2
14.000 mm
H3
11.000 mm
H4
5.000 mm
H5
mm
H6
mm
L1
65.000 mm
L2
30.000 mm
L3
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions