??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SRBG - Limit Switch Box
Lista materiale
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
B1
mm
B2
mm
B3
7.000 mm
B4
mm
D1
Filettatura
M12x1
D2
9.000 mm
D3
5.400 mm
D4
Filettatura
H1
mm
H2
14.000 mm
H3
11.000 mm
H4
5.000 mm
H5
mm
H6
mm
L1
65.000 mm
L2
30.000 mm
L3
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions