??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SRBG - Limit Switch Box
Nomenclature
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
TNR
N° de pièce
TYP
Type
B1
mm
B2
mm
B3
7.000 mm
B4
mm
D1
Filetage
M12x1
D2
9.000 mm
D3
5.400 mm
D4
Filetage
H1
mm
H2
14.000 mm
H3
11.000 mm
H4
5.000 mm
H5
mm
H6
mm
L1
65.000 mm
L2
30.000 mm
L3
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions