??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SRAP - Limit switch box
Спецификация
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
TNR
№ изделия
TYP
Тип
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
Ширина между плоскостями
mm
CNSMASSEXACT
Вес
1.000 kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions