??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
SRAP - Limit switch box
Nomenclature
568242 SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TM20
TNR
N° de pièce
TYP
Type
B1
94.000 mm
B2
82.000 mm
B3
30.000 mm
B4
mm
D1
M5
H1
112.700 mm
H2
80.000 mm
H3
74.500 mm
H4
7.800 mm
L1
mm
L2
120.000 mm
L3
80.000 mm
SW
Ouverture de clé
mm
CNSMASSEXACT
Poids
1.000 kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions