Almo
Description
SQ-P12.60.1-3 (S or H)
Bill of material
SQP126013
ORDERNO
SQP126013
GATES
gates
1 @ 180°
L1
l1
60mm
L2
l2
38mm
L3
l3
26mm
L4
l4
14mm
M
m
6
S
s
3mm
SQ
sq
12mm
NAME
name
SQP126013
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions