??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Almo
Description
SQ-P10.60.2-2 (S or H)
Bill of material
SQP106022
ORDERNO
SQP106022
GATES
gates
2 @ 90°
L1
l1
60mm
L2
l2
38mm
L3
l3
26mm
L4
l4
10mm
M
m
6
S
s
2mm
SQ
sq
10mm
NAME
name
SQP106022
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions