??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
SPR-08-08-P1-52-XX-00-V
Bill of material
SPR-08-08-P1-52-XX-00-V
ORDERNO
SPR-08-08-P1-52-XX-00-V
DESCRIPTION
description
Model Code Pnuematic Spool Valve - Max 10 Bar Working Pressure, Ports 12, Primary Operator Pilot, Configuration 5 Port - 2 Position, Configuration 52 Only, Secondary Operator Spring Return, Seals Viton -20C to +100C, Thread Form NPT Ports, Flow Characteristics Block Before Bleed. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
12 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
SPR-08-08-P1-52-XX-00-V
VALVE_TYPE
valve type
52
WEIGHT__KG_
weight (kg)
1.99
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions