??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
SPHD2.600 - e-spool® HD | With e-chain® and 2 twisterbands | right-left
Bill of material
SPHD2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Part no.
SPHD2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Extension
BA
Outer width
138.5 mm
HA
Outer height
28 mm
BI
Inner width
125 mm
HI
Inner height
21 mm
S
Travel
4000 mm
PM
Position moving end
mm
Введите значение для PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions