igus
Description
SPHD2.600 - e-spool® HD | With e-chain® and 2 twisterbands | right-left
Bill of material
SPHD2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Part no.
SPHD2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Extension
BA
Outer width
138.5 mm
HA
Outer height
28 mm
BI
Inner width
125 mm
HI
Inner height
21 mm
S
Travel
4000 mm
PM
Position moving end
mm
값 입력 PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업