??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
SPHD2.600 - e-spool® HD | With e-chain® and 2 twisterbands | right-left
Bill of material
SPHD2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Part no.
SPHD2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Extension
BA
Outer width
138.5 mm
HA
Outer height
28 mm
BI
Inner width
125 mm
HI
Inner height
21 mm
S
Travel
4000 mm
PM
Position moving end
mm
Enter value for PM
Position moving end
mm
cm
inch
ft
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions