??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
SPHD2.600 - e-spool® HD | Mit e-kette® und 2 twisterbändern | rechts-links
Stückliste
SPHD2.600.4000.03.R.0
ARTNR
Art. Nr.
SPHD2.600.4000.03.R.0
INFO
Info PDF
INFO
AUS
Auszug
BA
Außenbreite
138.5 mm
HA
Außenhöhe
28 mm
BI
Innenbreite
125 mm
HI
Innenhöhe
21 mm
S
Verfahrweg
4000 mm
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions