??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MikroElektronika
Description
Speech recognition
Bill of material
SpeakUp 2 click
ORDERNO
SpeakUp 2 click
APPLICATIONS
applications
When you do something with both hands and voice command is the only option
CLICK_BOARD_SIZE
click board size
L (57.15 x 25.4 mm)
COMPATIBILITY
compatibility
mikroBUS
INPUT_VOLTAGE
input voltage
3.3V
INTERFACE
interface
SPI,UART,PWM,I2C,GPIO,USB
KEY_FEATURES
key features
Buttons for recording or deleting voice commands
ON_BOARD_MODULES
on-board modules
FTDI FT900, Microphone, Signal LEDs, Push buttons
TYPE
type
Speech recognition
NAME
name
SpeakUp 2 click
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions