??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 108
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
SPAW - sensore di pressione
Lista materiale
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
D1
Filettatura
D2
Filettatura
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Piano chiave
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.230 kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions