??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 108
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SPAW - Drucksensor
Stückliste
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
D1
Gewinde
D2
Gewinde
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Schlüsselweite
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.230 kg
GTIN
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions