??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 108
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
SPAW - Basınç sensörü
Malzeme listesi
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
D1
Diş
D2
Diş
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Anahtar ağız genişliği
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
0.230 kg
GTIN
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
Boyut
2D

Embedded user actions