??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 108
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
SPAW - 圧力スイッチ
部品表
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
部品番号
TYP
形式
D1
ねじ
D2
ねじ
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
質量
0.230 kg
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions