??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 108
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SPAW - Датчик давления
Спецификация
8022793 SPAW-P100R-G12M-2PA-M12
TNR
№ изделия
TYP
Тип
D1
Резьба
D2
Резьба
M12x1
D3
38.2 mm
D4
35.0 mm
L1
29.5 mm
SW1
Ширина между плоскостями
27 mm
H1
mm
H2
mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.230 kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions